Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M6141

Fusible à corps carré grande vitesse Eaton Bussman series, 450 A, 100 kAIC, classe aR, DIN 43 620, standard, fusion à 1000 V : 185000, Fusion à 1250 V : 245000, corps carré avec fente de localisation, témoin de fusion fusible, 100 W

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6141
EAN
5996516017883
UPC
051712262958
Longueur du produit
168 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
95 mm
Poids du produit
1315 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Spécifications du produit

Intensité du courant
450 A
Pouvoir de coupure
100 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Type de tension
AC
Taille de fusible
3
tension assignée CA
1250 V
Distance centre à centre entre connexions
108 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M10
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
185000 à 1000 V, 245000 à 1250 V
Pertes de puissance
100 W
Forme du fusible
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
Pré-arc (I2T)
31000
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Taille de construction
3
Type d'emballage
Norme
Tension nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur visuel /110
Fente de localisation
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.