Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M6203
Model Code: FUSE 800A 1250V 3SHT AR CU

cartouche-fusible, ultra-rapide, 800 A, AC 1250 V, taille 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6203
EAN
5996516018262
UPC
051712563536
Longueur du produit
168 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
95 mm
Poids du produit
1338 g
Conformité
Contact Usine
Conformité RoHS
Code de modèle
FUSE 800A 1250V 3SHT AR CU

Spécifications du produit

Intensité du courant
800 A
Pouvoir de coupure
100 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non<
Catégorie d'utilisation
aR (protection semi-conducteurs)
Type de tension
AC
Taille de fusible
3
tension assignée CA
1250 V
Type de courant
AC
Classe
Classe aR
Pertes de puissance
125 W
Forme du fusible
À corps carré, contacts à lame spéciaux
Couleur
Aucun
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Taille de construction
3
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
1250 V
Type
Fusible
Application
protection par semi-conducteur
Type de fusible
Indicateur pour micro de type T
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.