La photo est représentative
Download
cartouche-fusible, ultra-rapide, 400 A, AC 1250 V, taille 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M6690
|
| EAN |
5996516020395
|
| UPC |
051712265133
|
| Longueur du produit |
90 mm
|
| Hauteur du produit |
74 mm
|
| Largeur du produit |
160 mm
|
| Poids du produit |
1.15 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Reconnu UL
Certifié CSA Homologué CEI |
| Intensité du courant |
400 A
|
| Pouvoir de coupure |
100 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
|
| Type de tension |
AC
|
| Taille de fusible |
3
|
| tension assignée CA |
1250 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
114 mm
|
| Type de courant |
AC
|
| Mesure de fixation |
Autre
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
120000 à 1000 V, 160000 à 1250 V
|
| Pertes de puissance |
95 W
|
| Forme du fusible |
À corps carré, ergots métalliques d'extraction
|
| Pré-arc (I2T) |
19500
|
| Couleur |
Aucun
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Taille de construction |
3
|
| Type d'emballage |
Standard
|
| Tension nominale |
1250 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
Modèle nord-américain
Sans indicateur FU/115 Fente de localisation |
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|