Cartouche-fusible, grande vitesse, 2400 A, AC 1250 V, 200 kA, taille 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, indicateur de type K
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M7107
|
EAN |
5996516021248
|
UPC |
051712540421
|
Longueur du produit |
202 mm
|
Hauteur du produit |
116 mm
|
Largeur du produit |
140 mm
|
Poids du produit |
4975 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
Code de modèle |
FUSE 2400A 1250V 4BKN/110 AR
|
Intensité du courant |
2400 A
|
Pouvoir de coupure |
200 kA
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non<
|
Catégorie d'utilisation |
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
|
Type de tension |
AC
|
Taille de fusible |
4
|
tension assignée CA |
1250 V
|
Distance centre à centre entre connexions |
110 mm
|
Type de courant |
AC
|
Mesure de fixation |
M10
|
Classe |
Classe aR
|
Élimination (I2T) |
25000000 à 1250 V
|
Pertes de puissance |
255 W
|
Pré-arc (I2T) |
4000000
|
Couleur |
Sans objet
|
Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
Taille de construction |
4
|
Mode de pose |
Affleurant
|
Type d'emballage |
Standard
|
Tension nominale |
1250 V (IEC)
|
Type |
Fusible
|
Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur de type K BKN/110 |
Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|