cartouche-fusible, ultra-rapide, 1400 A, AC 900 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M8642
|
EAN |
5996516022672
|
UPC |
051712604444
|
Longueur du produit |
141 mm
|
Hauteur du produit |
76 mm
|
Largeur du produit |
82.5 mm
|
Poids du produit |
1314 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
Code de modèle |
FUSE 1400A 900V 3TN/110 AR
|
Intensité du courant |
1400 A
|
Pouvoir de coupure |
125 kA
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
Catégorie d'utilisation |
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
|
Type de tension |
AC
|
Taille de fusible |
3
|
tension assignée CA |
900 V
|
Distance centre à centre entre connexions |
108 mm
|
Type de courant |
AC
|
Mesure de fixation |
M10
|
Classe |
Classe aR
|
Élimination (I2T) |
4200000 à 900 V
|
Pertes de puissance |
185 W
|
Forme du fusible |
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
|
Pré-arc (I2T) |
795000
|
Couleur |
Sans objet
|
Puissance nominale d’interruption |
125 kAIC
|
Taille de construction |
3
|
Type d'emballage |
Standard
|
Tension nominale |
900 V (IEC)
|
Type |
Fusible
|
Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur pour micro de type T TN/110 Patte boulonnée |
Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|