Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

173622
Model Code: BPZ-MPL-NZM2X-1200-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate for multiple mounting NZM2 vertical W=1200mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
173622
EAN
4015081700295
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
190 mm
Product Width
1100 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL-NZM2X-1200-MV

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Vertical
Horizontal
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
1200 mm

Additional information

Features
Perforated
Functions
Additional equipment
Suitable for
Multiple mounting
Used with
NZM2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.