Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

173665
Model Code: XVTL-SF-20

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Kit for partitioned configuration with Profi+ components, for H=2000 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
173665
EAN
4015081700721
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
2000 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-SF-20

Spécifications du produit

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Metal
Model
Connector / partition piece

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.