Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

173668
Model Code: XVTL-SF-20-200

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Kit for partitioned configuration with Profi+ components, 200mm compartment, for H=2000 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
173668
EAN
4015081700752
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
2000 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-SF-20-200

Delivery program

Model
Connector / partition piece
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Metal
Load capacity - max
0 kg
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm

Additional information

RAL-number
7035

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.