Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

179955
Model Code: C22-MS

Clé de serrage C22 série Moeller® Eaton, Équipements complémentaires, Bague filetée, peut être monté sur une visseuse électrique

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series C22 Accessory Mounting ring tool
Numéro de catalogue
179955
EAN
4015081750719
Longueur du produit
88 mm
Hauteur du produit
31 mm
Largeur du produit
31 mm
Poids du produit
0.02 kg
Certifications 
UL/CSA certification not required
Code de modèle
C22-MS

General information

Type d’accessoire/pièce de rechange
Outil de montage
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Catégorie de produit
Équipements complémentaires

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.