Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

182590
Model Code: BPZ-QSA63/160-400-RH-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 63-160 A, 3/4 p, W=400mm, QSA, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
182590
EAN
4015081775187
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
305 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
2.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-QSA63/160-400-RH-W

Delivery program

Amperage rating
160 A
Number of poles
Four-pole

Technical data - mechanical

Frame
NH00
Mounting method
Mounting plate
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1

Additional information

Features
Concurrently switching N-neutral
Fitted with:
Cover

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.