Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

187088
Model Code: M30C-FWR

Sélecteur M30 Moeller® series Eaton, RMQ-Titan, avec bouton tournant, à accrochage, 2 positions, avec inscription, cadran en métal

Spécifications générales

Nom du produit
Sélecteur M30 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
187088
EAN
4015081821457
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
43 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.042 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
Code de modèle
M30C-FWR

Features & Functions

Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Métal
Forme
avec tête rotative
Équipé de :
Collerette
Fonctions
Fonction accrochage/rappel, peut être modifié avec les pièces de codage M22-XC-Y
Inscription
Marqué

General information

Degré de protection
NEMA 4X, 13
Degré de protection (face avant)
IP66
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Diamètre d'ouverture
30 mm
Fréquence de fonctionnement
2000 manœuvres/h
Couple de commande
0.3 Nm
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions frontales : Ø 36 mm
Angle de rotation
60 °
Type
Actionneur de sélecteur

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Sur demande
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Avec interfaces SWD-RMQ
Oui

Actuator

Couleur d'actionneur
Noir
Fonction de l’actionneur
Accrochage
Fonction d'accrochage
Type d’actionneur
Bouton de marche
Nombre de positions de commutation
2

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit