Eaton Moeller® series M30 Commutateur rotatif lumineux, RMQ-Titan, à manette, à rappel, 3 positions, rouge, Collerette en métal
Nom du produit |
Commutateur rotatif lumineux M30 Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
187117
|
EAN |
4015081821662
|
Longueur du produit |
36 mm
|
Hauteur du produit |
47 mm
|
Largeur du produit |
46 mm
|
Poids du produit |
0.042 kg
|
Certifications |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
Code de modèle |
M30C-FWLK3-R
|
Couleur de la collerette |
titane
|
Matériau de la collerette |
Métal
|
Forme |
à manette
|
Équipé de : |
Collerette
|
Fonctions |
Fonction accrochage/rappel, peut être modifié avec les pièces de codage M22-XC-Y
|
Degré de protection |
NEMA 4X, 13
|
Degré de protection (face avant) |
IP66
|
Longévité mécanique |
100 000 opérations
|
Diamètre d'ouverture |
30 mm
|
Fréquence de fonctionnement |
2000 manœuvres/h
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Taille |
Dimensions frontales : Ø 36 mm
|
Adapté à |
Éclairage
|
Angle de rotation |
40 °
|
Type |
Commutateur rotatif lumineux
|
Type |
Commutateur rotatif lumineux
|
Position de montage |
Selon besoin
|
Résistance aux chocs |
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms |
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
Avec raccords SWD-RMQ |
Couleur d'actionneur |
Rouge
|
Fonction de l’actionneur |
Fonction touche
à rappel |
Type d’actionneur |
Poignée
|
Nombre de positions de commutation |
3
|
Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|