La photo est représentative
Download
Eaton Moeller series xPole - Dispositif de détection d’arc interne AFDD+, 2 pôles, B25A, 30 mA, type A
| Nom du produit |
Eaton Moeller series xPole - Dispositif de détection de défaut d’arc AFDD+
|
| Numéro de catalogue |
187225
|
| EAN |
4015081822744
|
| Longueur du produit |
80 mm
|
| Hauteur du produit |
73 mm
|
| Largeur du produit |
52.5 mm
|
| Poids du produit |
0.277 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
RoHS conform |
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
AFDD-25/2/B/003-A
|
| Application |
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
|
| Gamme de produits |
AFDD
|
| Fonction de base |
Disjoncteur combiné
|
| Application du produit |
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
|
| Nombre de pôles |
Bipolaire
|
| Nombre de pôles (protégés) |
2
|
| Nombre de pôles (total) |
2
|
| Caractéristique de déclenchement (type/courbe) |
B
|
| Courbe de déclenchement |
B
|
| Courant assigné |
25 A
|
| Courant assigné de la gamme de produits |
10-40 ampères
|
| Courant nominal de défaut |
0.03 A
|
| Type de sensibilité |
Sensible au courant pulsé
Type A |
| Type |
AFDD+
|
| Tension nominale |
230 V
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4
|
| Marques de courant de test |
Conformément à l'inscription
|
| Tenue aux chocs |
Protection conditionnelle contre les surtensions, 250 A
|
| Fréquence |
50 Hz
|
| Fréquence nominale |
50 Hz
|
| Type de courant de fuite |
A
|
| Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit |
10 kiloampères
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009) |
10 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Circuit d'essai AC |
170-264 V AC
|
| Déclenchement |
Instantané
|
| Type de tension de commande contact auxiliaire |
AC
|
| Tension assignée contact auxiliaire |
230 V
|
| Courant de commutation assigné dispositif auxiliaire |
0 A
|
| Degré de pollution |
2
|
| Durée de vie électrique |
4 000 manœuvres
|
| Cadre |
45 mm
|
| Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
3
|
| Largeur utile de montage |
54 mm
|
| Hauteur du dispositif |
80 mm
|
| Profondeur de montage |
67 mm
|
| Option de montage |
Le rail avec clip à 3 positions permet le retrait du jeu de barres existant
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Degré de protection (intégré) |
IP40
|
| Bornes (supérieures et inférieures) |
Double fonction
|
| Capots des bornes |
Capot de protection selon VBG4, ÖVE-EN 6
|
| Indicateur de position des contacts |
rouge/vert
|
| Épaisseur du jeu de barres |
0,8 - 2 millimètres carrés
|
| Résistance climatique |
IEC/EN 61009
|
| Longévité mécanique |
20 000 manœuvres
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
25 A
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
6,5 W
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
|
| 10.2.6 Impact mécanique |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection d'assemblages |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.4 Distances de passage et de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs externes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Valeur nominale de court-circuit |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonction mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| Classe de limitation d'énergie |
3
|
| Dispositifs auxiliaires montés en usine |
Interrupteur de protection contre les incendies
|
| Les types correspondent à |
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606 |