Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

193204
Model Code: BPZ-KR131/400

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cable arrangement plinth for floor standing distribution board IP54, HxWxD=100x1350x400mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
193204
EAN
9010238007581
Product Length/Depth
400 mm
Product Height
100 mm
Product Width
1350 mm
Product Weight
7.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KR131/400

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Base complete
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray

Technical data - mechanical

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Material
Steel
Sheet steel
Load capacity - max
300 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Suitable for length/depth
400 mm
Suitable for width
1350 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035
Suitable for
Cable patch

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.