Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

194559
Model Code: KSK-1PE-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. KSK combination plug-in terminal, mounted on Ci support, PE (protective earth), 1x screw connection

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci MCB enclosure accessory
Catalog Number
194559
EAN
9010238058613
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
30 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.074 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
KSK-1PE-CI

Delivery program

Type
Additional equipment for xEnergy Safety Ci
Model
Mounting rail
Accessory/spare part type
Ci
Color
Green

Technical Data - Mechanical

Material
Other
Degree of protection
IP2X
Suitable for enclosure building height
187 mm
Suitable for enclosure building length/depth
150 mm
Suitable for enclosure building width
250 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
6002
Used with
TG23
xEnergy Safety Ci
Accessory consideration

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.