Eaton Moeller series xPole - disjoncteur différentiel HNB - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surtensions Disjoncteur différentiel, 13 A, 1p+N, 30 mA, A
| Nom du produit |
Eaton Moeller series xPole - HNB RCBO - Disjoncteur résiduel avec protection contre les surintensités
|
| Numéro de catalogue |
195132
|
| EAN |
9010238060951
|
| Longueur du produit |
80 mm
|
| Hauteur du produit |
73 mm
|
| Largeur du produit |
35 mm
|
| Poids du produit |
0.203 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
RoHS conform |
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
HNB-B13/1N/003-A
|
| Intensité du courant |
13 A
|
| Tension d'alimentation nominale |
230 V
|
| Tenue au courant de choc |
0.25 kA
|
| Type de tension |
AC
|
| Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
2
|
| Fonction |
Coupure simultanée du neutre
|
| Température ambiante de fonctionnement - max |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min |
-25 °C
|
| Courant assigné |
13 A
|
| Profondeur de montage |
69.5 mm
|
| Classe de limitation d'énergie |
3
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Courant nominal de défaut |
0.03 A
|
| Nombre de pôles (protégés) |
1
|
| Nombre de pôles (total) |
2
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
230 V
|
| Mode de pose |
Rail DIN
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
3,4 W
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 kV
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
2
|
| Type de courant de fuite |
A
|
| Caractéristique de déclenchement (type/courbe) |
B
|
| Fréquence nominale |
50 Hz
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
500 V
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min. |
1 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max. |
25 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min. |
1 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max. |
25 mm²
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009) |
6 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1) |
6 kA
|
| Caractéristique de déconnexion |
Instantané
|
| Type |
Disjoncteur différentiel
|