Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

197624
Model Code: DILAT-30(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILAT Contacteur auxiliaire, 24 V 50/60 Hz, 3 F, Bornes à vis, avec bobine à courant alternatif

Spécifications générales

Nom du produit
Contacteur DILAT Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
197624
EAN
4015081945030
Longueur du produit
77.5 mm
Hauteur du produit
70.1 mm
Largeur du produit
27 mm
Poids du produit
0.175 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
Code de modèle
DILAT-30(24V50/60HZ)

General

Application
Contacteurs auxiliaires
Raccordement
Bornes à vis
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Degré de protection
IP20
Longévité mécanique
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
Mode de pose
Rail/vis DIN
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteur auxiliaire DILAT
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Type de tension
AC

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme CEI 60068-2-30

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Longueur à dénuder (câble principal)
14 mm
Taille de tournevis
2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv
Couple de serrage
0,8 Nm, Bornes à vis

Electrical rating

Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
1.9 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.4 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Magnet system

Tension d'appel
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc (plage de fonctionnement - bobine bifréquence 50/60 Hz)
Consommation d’appel, 60 Hz
30 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
2 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
6 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 60 Hz
2 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
6 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
24 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
20 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
25 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
9 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
13 ms

Exporter les spécifications du produit