Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

200D200R

Fuse-link, low voltage, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, ultra rapid

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
200D200R
EAN
5027590466349
Product Length/Depth
256 mm
Product Height
66 mm
Product Width
104 mm
Product Weight
222.5 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Spécifications du produit

Amperage Rating
200 A
Fuse size
DV
Breaking capacity
50 kA
Construction size (fuse inserts)
DV
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gR
Fuse type
D200R - Ultra rapid
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Accessory/spare part type
200GD200 Blue screw cap gauge piece
Color
Blue
Interrupt rating
50 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Other
Construction
D5
Construction size
DV
Fuse shape
Bottle
Response time
Ultra rapid
Suitable for
R2/DV Fuse base
Material
White ceramic body
Release characteristic
Super fast (FF)
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
For domestic and general industrial applications

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.