Cartouche-fusible, LV, 20 A, 500 V CA, NH01, gL/gG, IEC, double témoin de fusion, pattes d’extraction isolées
Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
Numéro de catalogue |
20NHG01BI
|
EAN |
5027590468176
|
Longueur du produit |
135 mm
|
Hauteur du produit |
58 mm
|
Largeur du produit |
30 mm
|
Poids du produit |
295 g
|
Conformité |
Conformité RoHS
Marquage CE |
Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Code de modèle |
NH FUSE 20A 500V GL/GG SIZE 01
|
Intensité du courant |
20A
|
Équipé de : |
Ergots pour extraction de fusible sous tension
|
Taille de fusible |
NH01
|
Type de courant |
AC
|
Pouvoir de coupure |
120 kA
|
Pouvoir de coupure nominal |
120 kA
|
tension assignée CA |
500 V
|
Classe |
Classe gG/gL
|
Type de fusible |
Corps carré à contact à couteaux
|
Catégorie d'utilisation |
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
|
Puissance nominale d’interruption |
120 kAIC
|
Voyant de fusible |
Voyant d'état de fusible combiné
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
oui
|
Pertes de puissance |
3.4 W
|
Raccordement |
Extrémité de lame
|
Construction |
NH01
|
Taille de construction |
NH01
|
Forme du fusible |
Corps carré
Contacts à couteaux |
Type de tension |
AC
|
Adapté à |
Microrupteur 170H0235
|
Matériel |
Corps en céramique
|
Quantité |
3
|
Tension nominale |
500 V
|
Type |
fusible
|
Application |
|
Pouvoir de coupure nominal AC |
120 kA
|