La photo est représentative
                                
                                
                                    
                                    Download
                                
                                
                                Bobine de rechange DILM série Moeller® Eaton, Connecteur sans outil, RDC 130: 110 - 130 V CC, CC, Utilisation avec: DILM115, DILM150, DILM170
| Nom du produit | 
                                                Eaton Moeller® series DILM bobine de rechange
                                             | 
| Numéro de catalogue | 
                                                230117
                                             | 
| EAN | 
                                                4015082301170
                                             | 
| Longueur du produit | 
                                                51 mm
                                             | 
| Hauteur du produit | 
                                                110 mm
                                             | 
| Largeur du produit | 
                                                63.2 mm
                                             | 
| Poids du produit | 
                                                0.245 kg
                                             | 
| Certifications | 
                                                UL Category Control No.: NLDX  UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CE CSA File No.: 012528 UL 508 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 UL | 
| Code de modèle | 
                                                DILM150-XSP(RDC130)
                                             | 
| Accessoires | 
                                                Bobines individuelles
                                             | 
| Catégorie de produit | 
                                                Équipements complémentaires
                                             | 
| Type de tension | 
                                                DC
                                             | 
| Température ambiante de fonctionnement - min. | 
                                                -25 °C
                                             | 
| Température ambiante de fonctionnement - max. | 
                                                60 °C
                                             | 
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. | 
                                                0 V
                                             | 
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. | 
                                                0 V
                                             | 
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. | 
                                                0 V
                                             | 
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. | 
                                                0 V
                                             | 
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. | 
                                                110 V
                                             | 
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. | 
                                                130 V
                                             | 
| 10.2.2 Résistance à la corrosion | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.2.5 Levage | 
                                                Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.2.6 Essai de choc | 
                                                Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.2.7 Inscriptions | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.3 Degré de protection des assemblages | 
                                                Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.5 Protection contre les chocs électriques | 
                                                Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.6 Montage de matériel | 
                                                Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier.
                                             | 
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier.
                                             | 
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier.
                                             | 
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier.
                                             | 
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier.
                                             | 
| 10.11 Tenue aux courts-circuits | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
                                             | 
| 10.12 Compatibilité électromagnétique | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
                                             | 
| 10.13 Fonctionnement mécanique | 
                                                Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
                                             |