Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

236217
Model Code: PKNM-16/1N/C/003-A-MW

Eaton Moeller series xPole - Disjoncteur différentiel PKN6/M - Disjoncteur avec protection contre les surintensités. Disjoncteur différentiel, 16 A, 30 mA, courbe C-LS, 1 pôle+N, caract. bloc différentiel : A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - Disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surintensités
Numéro de catalogue
236217
EAN
4015082362171
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
75 mm
Largeur du produit
35 mm
Poids du produit
0.193 kg
Conformité
Marquage NOM-NYCE
RoHS conform
Certifications 
Répertorié UL
Code de modèle
PKNM-16/1N/C/003-A-MW

Programme de livraison

Application
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
Gamme de produits
PKNM
Fonction de base
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
Nombre de pôles
Unipolaire + N
Nombre de pôles (protégés)
1
Nombre de pôles (total)
2
Courbe de déclenchement
C
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
Intensité du courant
16 A
Courant assigné
16 A
Courant nominal de défaut
0.03 A
Classe
Classe 3
Type de sensibilité
Type A, sensible au courant redressé
Type
Disjoncteur différentiel

Technical data - electrical

Type de tension
AC
Tension d'alimentation nominale
230 V
Tension nominale (Ue) - max.
230 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Tenue aux chocs
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
Fréquence nominale
50 Hz
Type de courant de fuite
A
Pouvoir de coupure nominal
10 kA
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009)
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
0 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)
0 kA
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Caractéristique de déconnexion
Instantané
Déclenchement
Non-retardé
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2

Technical data - mechanical

Largeur d’espacement selon le nombre de modules
2
Profondeur de montage
70 mm
Mode de pose
Rail DIN
Degré de protection
IP20
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
16 A
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
3,2 W
Puissance dissipée statique, indépendante du courant
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.2.6 Impact mécanique
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection d'assemblages
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.4 Distances de passage et de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs externes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue d'impulsion
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Valeur nominale de court-circuit
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonction mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.

Additional information

Classe de limitation d'énergie
3
Fonction
Pôle neutre sectionné simultanément

Exporter les spécifications du produit