Interrupteur différentiel/disjoncteur modulaire, 6 A, 300 mA, courbe de déclenchement B du disjoncteur modulaire, unipolaire + N, courbe de déclenchement du disjoncteur résiduel : A. PKN6-6/1N/B/03-A-MW
Nom du produit |
Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - Disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surintensités
|
Numéro de catalogue |
236442
|
EAN |
4015082364427
|
Longueur du produit |
80 mm
|
Hauteur du produit |
73 mm
|
Largeur du produit |
35 mm
|
Poids du produit |
0.203 kg
|
Conformité |
Marquage CE
RoHS conform |
Certifications |
CE
|
Code de modèle |
PKN6-6/1N/B/03-A-MW
|
Application |
Appareillage pour applications résidentielles et commerciales
|
Gamme de produits |
PKN6
|
Fonction de base |
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
|
Nombre de pôles |
Unipolaire + N
|
Nombre de pôles (protégés) |
1
|
Nombre de pôles (total) |
2
|
Courbe de déclenchement |
B
|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) |
B
|
Intensité du courant |
6 A
|
Courant assigné |
6 A
|
Courant nominal de défaut |
0.3 A
|
Type de sensibilité |
Type A, sensible au courant redressé
|
Type |
Disjoncteur différentiel
|
Type de tension |
AC
|
Tension d'alimentation nominale |
230 V
|
Tension nominale (Ue) - max. |
230 V
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
440 V
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 kV
|
Tenue aux chocs |
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
|
Fréquence nominale |
50 Hz
|
Type de courant de fuite |
A
|
Pouvoir de coupure nominal |
6 kA
|
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2) |
0 kA
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009) |
6 kA
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Tenue au courant de choc |
0.25 kA
|
Caractéristique de déconnexion |
Instantané
|
Déclenchement |
Non-retardé
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
2
|
Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
2
|
Profondeur de montage |
69.5 mm
|
Mode de pose |
Rail DIN
|
Degré de protection |
IP20
|
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min. |
1 mm²
|
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max. |
25 mm²
|
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min. |
1 mm²
|
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max. |
25 mm²
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
6 A
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant |
0 W
|
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
1,9 W
|
Puissance dissipée statique, indépendante du courant |
0 W
|
Pouvoir d'émission de puissance dissipée |
0 W
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.5 Levage |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
10.2.6 Impact mécanique |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection d'assemblages |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
10.4 Distances de passage et de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs externes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue d'impulsion |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Valeur nominale de court-circuit |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonction mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
Classe de limitation d'énergie |
3
|
Fonction |
Coupure simultanée du neutre
|