Eaton Moeller® series SDAINL Ensemble démarreur étoile-triangle, 380 V 400 V: 37 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, avec bobine à courant alternatif
| Nom du produit |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
| Numéro de catalogue |
239895
|
| EAN |
4015082398958
|
| Longueur du produit |
147 mm
|
| Hauteur du produit |
115 mm
|
| Largeur du produit |
188 mm
|
| Poids du produit |
2.94 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Utilisé avec |
ETR4-51
|
| Type de raccordement élec. pour circuit aux./contrôle du courant |
Raccordement à vis
|
| Nombre de pôles |
Tripolaire
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Fréquence nominale |
50-60 Hz
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie d'utilisation |
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
|
| Raccordement |
Borniers à vis
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
20 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
6.7 W
|
| Application |
Démarrage du moteur étoile-triangle pour les ensembles démarreurs
|
| Catégorie de produit |
Ensemble démarreurs
|
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Raccordement à vis
|
| Type de tension |
CA
|
| Degré de protection |
IP00
Autre NEMA |
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux |
0
|
| Nombre de contacts principaux (contact à fermeture) |
9
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Temps de commutation |
20 s, max.
|
| Immunité aux interférences |
Conforme à la norme EN 60947-1
|
| Fonctions |
contacteur étoile-triangle
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
70 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
70 A
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
70 A
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
10.2 W
|
| Adapté à |
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Tension de commande |
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Type de tension de fonctionnement |
AC
|
| Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max. |
690 V
|
| Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min. |
230 V
|
| Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max. |
690 V
|