Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

263517
Model Code: PFL7-10/1N/C/003-A-DE

Eaton Moeller series xPole - Disjoncteur différentiel PFL6/7 Disjoncteur différentiel, 10 A, 30 mA, courbe de déclenchement C du disjoncteur modulaire, 1 pôle+N, courbe de déclenchement de l’interrupteur différentiel : A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xPole - PFL6/7 RCBO - Disjoncteur résiduel avec protection contre les surintensités
Numéro de catalogue
263517
EAN
4015082635176
Longueur du produit
72 mm
Hauteur du produit
82 mm
Largeur du produit
35.4 mm
Poids du produit
0.203 kg
Conformité
Marquage CE
RoHS conform
Certifications 
CE
Code de modèle
PFL7-10/1N/C/003-A-DE

Spécifications du produit

Tension d'alimentation nominale
230 V
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Type de tension
AC
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
2
Fonction
Coupure simultanée du neutre
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Valeur nominale de court-circuit
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonction mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Impact mécanique
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection d'assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances de passage et de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs externes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue d'impulsion
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Température ambiante de fonctionnement - max
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min
-25 °C
Gamme de produits
PFL7
Courant assigné
10 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
10 A
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009)
10 kA
Puissance dissipée statique, indépendante du courant
0 W
Courbe de déclenchement
C
Profondeur de montage
69.5 mm
Classe de limitation d'énergie
3
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
0 kA
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Courant nominal de défaut
0.03 A
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Nombre de pôles (protégés)
1
Nombre de pôles (total)
2
Tension nominale (Ue) - max.
230 V
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)
0 kA
Pouvoir de coupure nominal
10 kA
Fonction de base
Ensembles bloc différentiel avec disjoncteur modulaire
Mode de pose
Rail DIN
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
2,5 W
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Degré de protection
IP20
Déclenchement
Instantané
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Tenue aux chocs
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
Type de courant de fuite
A
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
Type de sensibilité
Type A, sensible au courant redressé
Fréquence nominale
50 Hz
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
10 kA
Nombre de pôles
1 pôle + N
Caractéristique de déconnexion
Instantané
Type
Disjoncteur différentiel
Application
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires

Exporter les spécifications du produit