Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

290188
Model Code: RA-C1-PLF

Eaton Moeller® series Dérivation du câble plat Rapid Link, pour 400V CA, +24 V DC

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Rapid Link Flexible busbar junction
Numéro de catalogue
290188
EAN
4015082901882
Longueur du produit
119 mm
Hauteur du produit
53 mm
Largeur du produit
57.5 mm
Poids du produit
0.134 kg
Certifications 
EN 60998-2-3
IEC/EN 60529
Notes de catalogue
Bornes de perçage d’isolation, prise de borne avec mécanisme de verrouillage
Code de modèle
RA-C1-PLF

Spécifications du produit

Type
Prise de raccordement (pour câble de raccordement d’alimentation)
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type d’accessoire/pièce de rechange
technique de raccordement
Type de contact
Borne IDC
Degré de protection
IP65, selon IEC/EN 60529
Position de montage
Telle que requise
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-30 °C
Température ambiante de stockage - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Courant assigné d'emploi (Ie)
20 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Tension nominale (Ue) en DC - max.
24 V
Catégorie de produit
Équipements complémentaires

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.