Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

293623
Model Code: BFZ-WFR-24

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Cable lacing rail for 24 horizontal pitches

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BF other accessory
Catalog Number
293623
EAN
4015082936235
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
35 mm
Product Width
485 mm
Product Weight
0.23 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-WFR-24

Delivery program

Type
  • Additional equipment
  • BF flat distribution board
Model
Cable guard rail
Accessory/spare part type
BF
Color
Other

Technical Data - Mechanical

Material
Metal
Number of height units
0
Outer diameter
12.4 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
0
Used with
Cable guard rail
Accessory consideration
BF flat distribution board

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.