Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

3-5046-005A
Model Code: DM1-123D0NB-S20S-EM

Eaton DM1 Convertisseur de fréquence, 230 V AC, monophasée, 3 A, 0,55 kW, IP20/NEMA0, Afficheur lumineux 7 segments, potentiomètre de consigne, Unité de freinage, FS1

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton DM1 Variable frequency drive
Numéro de catalogue
3-5046-005A
EAN
4015081980598
Longueur du produit
180 mm
Hauteur du produit
152 mm
Largeur du produit
72 mm
Poids du produit
1.2 kg
Certifications 
CSA-C22.2 No. 274-13
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
C-Tick
CE
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 274-17
IEC/EN61800-3
UL 508C
CUL
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-5-1
UL File No.: E134360
IEC/EN 61800-2
EAC
UL
IEC/EN 61800-3
CE marking
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Répertorié UL
Certified by UL for use in Canada
Code de modèle
DM1-123D0NB-S20S-EM

General information

Capacité de volume d'air
26 m³/h
Module de communication
BACnet MS/TP, port Ethernet intégré
Ethernet IP, port Ethernet intégré
BACnet TCP
PROFIBUS, en option
Modbus TCP, port Ethernet intégré
DeviceNet, en option
Modbus RTU, port Ethernet intégré
CANopen®, en option
SmartWire-DT, en option
Connexion au module SmartWire-DT
En combinaison avec le module SmartWire-DT PKE-NET-SWD
Oui
Degré de protection
IP20
Autre NEMA
Compatibilité électromagnétique
1er et 2e environnements (selon EN 61800-3)
Classe de protection
3C2, 3S2 (qualité de l’air)
Fonction
Ventilateur contrôlé par la température
Paramétrage : Bus de terrain
Paramétrage : Console
Paramétrage : Power Xpert inControl
Équipé de :
Hacheur de freinage
Inverseur de transistor bipolaire à grille isolée
potentiomètre de consigne
Afficheur lumineux 7 segments
Barrette CC interne
Unité de contrôle
Connexion à l'ordinateur
Taille du châssis
FS1
Position de montage
Vertical
Nombre de postes d'enfichage
1 (extension)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Catégorie de produit
Entraînements à fréquence variable
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs (BGV A3, VBG4)
Classe de perturbations radio
C2, C3 : en fonction de la longueur du câble du moteur, la charge connectée, et les conditions ambiantes. Des filtres de suppression des interférences radio externes (en option) peuvent être nécessaires.
Filtre de suppression des interférences radio externe en option pour les câbles de moteur plus longs et pour une utilisation dans différents environnements de compatibilité électromagnétique
C1: with external filter
Fonction/niveau de sécurité
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Résistance aux chocs
0,75 mm (crête) à 10 - 57 Hz, max 1 g à 57 - 150 Hz, conformément à EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
Adapté à
Circuits de dérivation, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 3000 m
Au-dessus de 1 000 m avec un déclassement de 1 % tous les 100 m
Max. 2 000 m pour les systèmes TN à mise à la terre en angle
Max. 1000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-10 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
70 °C
Résistance climatique
Humidité relative (HR) moyenne < 95, pas de condensation, sans corrosion

Main circuit

Limitation du courant
0,1 - 2 x IH (CT), moteur, circuit principal
Puissance dissipé au courant / à la vitesse
23 W à 25 % de courant et 0 % de vitesse
24,82 W à 25 % de courant et 50 % de vitesse
25,89 W à 100 % de courant et 50 % de vitesse
29,15 W à 50 % de courant et 50 % de vitesse
33,95 W à 50 % de courant et 90 % de vitesse
35,54 W à 100 % de courant et 0 % de vitesse
44,08 W à 50 % de courant et 0 % de vitesse
54,43 W à 100 % de courant et 90 % de vitesse
Courant d'entrée ILN avec surcharge de 110 %
5.8 A
Courant d'entrée I LN avec surcharge de 150 %
3.9 A
Distorsion du courant d'alimentation
40 %
Fréquence de mise sous tension
Maximum une fois toutes les 60 secondes
Tension du secteur min.
200 V
Tension du secteur max.
240 V
Mode de fonctionnement
Régulation de vitesse avec compensation du glissement
Commande vectorielle sans capteur (SLV)
Régulation de couple
Moteurs PM
Contrôle U/f
Fréquence de sortie min.
0 Hz
Fréquence de sortie max.
400 Hz
Tension de sortie (U2)
240 V AC, monophasée
230 V AC, monophasée
230 V AC, triphasé
240 V AC, triphasé
Courant de surcharge IL à 110 % de surcharge
5.28 A
Courant de surcharge IL à 150 % de surcharge
4.5 A
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
100 kA
Tension nominale d'alimentation de commande
10 V CC (Us, max. 10 mA)
Fréquence assignée - min
45 Hz
Fréquence assignée - max
66 Hz
Courant assigné d'emploi (le) à 110 % de surcharge
4.8 A
Courant assigné d'emploi (le) à 150 % de surcharge
3 A
Puissance assignée d'emploi à 220/230 V, 50 Hz, monophasée
0.55 kW
Puis. assig. d'emploi à 220/230 V, 50 Hz, triphasée, 110 % de surcharge
1.1 kW
Tension assignée d'emploi
230 V AC, monophasée
240 V AC, monophasée
Résolution
0,01 Hz (Résolution de fréquence, valeur de consigne)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
6,3 A, UL (classe CC ou J), Dispositif de sécurité (fusible ou disjoncteur miniature), Câblage d’alimentation
Pointe au démarrage max.
200 %, IH, Courant de pointe au démarrage max. (High Overload), Pendant 2 secondes toutes les 20 secondes, Partie puissance
Fréquence d'alimentation
50/60 Hz
Fréquence de commutation
4 kHz, 1 - 16 kHz réglable, fPWM, Partie puissance, Circuit principal 
Type de configuration du système
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Tension nominale - max
240 VAC

Motor rating

Courant assigné du moteur IM à 230 V, 50 Hz, 110 % de surcharge
4.6 A
Courant assigné du moteur IM à 230 V, 50 Hz, 150 % de surcharge
2.7 A
Courant assigné du moteur IM à 230 V, 60 Hz, 110 % de surcharge
4.2 A
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
0.5 HP
Puis. assig. moteur de 230/240 V, 60 Hz, triphasée, 110 % de surcharge
1 HP

Braking function

Résistance de freinage
36 Ω
Couple de freinage
Max. 100 % du courant assigné d’emploi avec résistance de freinage externe - Circuit principal
Max. Max. 30 % MN, Standard – Circuit principal
Réglable à 150 %, CC - Circuit principal

Control circuit

Nombre d'entrées (analogiques)
1
Nombre d’entrées (numériques)
4
Nombre de sorties (analogiques)
1
Nombre de sorties de relais
2 (paramétrable, 1 contact inverseur et 1 F, 3 A (240 V CA) / 3 A (24 V CC)
Tension de commande nominale (Uc)
24 V CC (externe, max. 100 mA options incluses)

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
56 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4.8 A
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.