La photo est représentative
Download
Éléments filtrants pour circuit de retour Eaton 01.E, 01.E 120.10VG.16.S.P.-, 10 VG, toile de fibre de verre (VG), nitrile, 232 psi (16 bar), dimensions : 120
Nom du produit |
Élément filtrant du circuit de retour Eaton 01.E
|
Numéro de catalogue |
300123
|
Longueur du produit |
166 mm
|
Poids du produit |
0.248 kg
|
Conformité |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Certifications |
ISO16889
ISO2941 ISO3723 ISO2942 ISO3968 ISO3724 ISO2943 |
Code de modèle |
01.E120.10VG.16.S.P.-
|
Type d’élément filtrant |
Éléments filtrants du circuit de retour
|
Finesse de filtre |
10 VG
|
Type de média filrant |
Toile de fibre de verre (VG)
|
Matériau d’étanchéité |
nitrile
|
Dimensions nominales |
120
|
Taux de rétention |
10,0 µm
|
Résistance Delta P |
232 psi (16 bar)
|