La photo est représentative
Download
Éléments filtrants de pression Eaton 01.E, 01.E 170.25VG.30.E.P.-, 25 VG, toile de fibre de verre (VG), nitrile, 435 psi (30 bar), dimensions : 170
Nom du produit |
Éléments filtrant de pression Eaton 01.E
|
Numéro de catalogue |
300150
|
Longueur du produit |
180 mm
|
Poids du produit |
0.376 kg
|
Conformité |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Certifications |
ISO3723
ISO3968 ISO16889 ISO2942 ISO3724 ISO2941 ISO2943 |
Code de modèle |
01.E170.25VG.30.E.P.-
|
Type d’élément filtrant |
Éléments filtrants de pression
|
Finesse de filtre |
25 VG
|
Type de média filrant |
Toile de fibre de verre (VG)
|
Matériau d’étanchéité |
nitrile
|
Dimensions nominales |
170
|
Taux de rétention |
20,0 µm
|
Résistance Delta P |
435 psi (30 bar)
|