Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

32H07-660
Model Code: 32AMP 690V AC/ 460V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 690 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 82 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
32H07-660
EAN
5027590476690
UPC
051712674393
Product Length/Depth
84 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
51.7 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
32AMP 690V AC/ 460V DC INDUSTRIAL FUSE

Spécifications du produit

Amperage Rating
32 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A2
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
71.5 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
690 V
Rated voltage DC
460 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
H07-660
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
3.3 W
Connection
Bolt-on
Construction
BS88/A2
Construction size
A2
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.