Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

32NHM000B-690
Model Code: NH FUSE 32A 690V aM SIZE 000

Fuse-link, LV, 32 A, AC 690 V, NH000, aM, IEC, dual indicator, live gripping lugs

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
32NHM000B-690
EAN
5027590476959
UPC
051712494595
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
51 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
119 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable
Model Code
NH FUSE 32A 690V aM SIZE 000

Spécifications du produit

Amperage Rating
32 A
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Rated switching capacity
120 kA
Rated voltage AC
690 V
Class
Class aM
Fuse type
Square body with knife blade contact
Utilization category
aM (switchgear protection)
Interrupt rating
120 kAIC
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
2.1 W
Connection
Blade end
Construction
NH000
Construction size
NH000
Fuse shape
Square body
Knife blade contacts
Voltage type
AC
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
industrial
Rated switching capacity AC
120 kA

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.