Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

32NNSFBSWHITE

Fuse-holder, LV, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, front connected, back stud connected, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32NNSFBSWHITE
EAN
5027590477017
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
91 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
107.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Spécifications du produit

Amperage Rating
32 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
One back stud
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
NSD
Color
White
Bus-mounting type
Yes
Connection
Front/back stud connected
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeloc

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.