Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

354881

Eaton 01.E Lubrication Filter Element, 01.E 1501.25G.10.S1.P.- FILTERELEMENT 354881

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Lubrication Filter Element
Catalog Number
354881
Product Length/Depth
678 mm
Product Weight
5.6 kg
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Spécifications du produit

Filter fineness
25 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.