Cartouche-fusible, basse tension, 355 A, CA 690 V, NH3, gL/gG, IEC, double témoin de fusion fusible, ergots pour extraction de fusible sous tension
Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
Numéro de catalogue |
355NHG3B-690
|
EAN |
5027590477550
|
Longueur du produit |
150 mm
|
Hauteur du produit |
86 mm
|
Largeur du produit |
71 mm
|
Poids du produit |
1140 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Code de modèle |
NH FUSE 355A 690V gG SIZE 3
|
Intensité du courant |
355 A
|
Équipé de : |
Cosses de serrage en métal
|
Taille de fusible |
NH3
|
Type de courant |
AC
|
Pouvoir de coupure |
120 kA
|
Pouvoir de coupure nominal |
120 kA
|
tension assignée CA |
690 V
|
Classe |
Classe gG/gL
|
Type de fusible |
Corps carré à contact à couteaux
|
Type d’accessoire/pièce de rechange |
SDL-3 Pont conducteur
FEH- Poignée d’extraction de fusibles SD3-SK Kit de protection SD3-PB Ecrans de protection entre deux phases et 2 ergots d'accrochage TD3-IP20 Kit de protection tripolaire |
Catégorie d'utilisation |
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
|
Puissance nominale d’interruption |
120 kAIC
|
Voyant de fusible |
Voyant d'état de fusible combiné
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
Pertes de puissance |
25 W
|
Raccordement |
Extrémité de lame
|
Construction |
NH3
|
Taille de construction |
NH3
|
Forme du fusible |
Contacts à couteaux
Corps carré |
Type de tension |
AC
|
Adapté à |
SD3-D socle pour fusibles à couteaux 1 pôle
Microrupteur 170H0235 EBH Taille 00 à 4 Interrupteurs-sectionneurs à fusibles horizontaux TD3-D tripolaire NH Base de fusible |
Matériel |
Corps en céramique
|
Quantité |
3
|
Tension nominale |
690 V
|
Type |
Fusible
|
Application |
|
Pouvoir de coupure nominal AC |
120 kA
|