Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

35NHG000B-400

Cartouche fusible, basse tension, 35 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, indicateur de fusion double, pattes d'extraction conductrices

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
Numéro de catalogue
35NHG000B-400
EAN
5027590477826
Longueur du produit
79 mm
Hauteur du produit
51 mm
Largeur du produit
21 mm
Poids du produit
130.667 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Spécifications du produit

Intensité du courant
35A
Équipé de :
Cosses de serrage en métal
Taille de fusible
NH000
Type de courant
AC
Pouvoir de coupure
120 kA
Fréquence nominale - max
62 Hz
Fréquence nominale - min
45 Hz
Pouvoir de coupure nominal
120 kA
tension assignée CA
400 V
Classe
Classe gG/gL
Type de fusible
Corps carré avec contact à couteaux
Catégorie d'utilisation
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
Puissance nominale d’interruption
120 kAIC
Voyant de fusible
Voyant d'état de fusible combiné
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Pertes de puissance
2.8 W
Raccordement
Extrémité de lame
Construction
NH000
Taille de construction
NH000
Forme du fusible
Corps carré
Contacts à couteaux
Type de tension
CA
Adapté à
Microrupteur 170H0236
Rails de fusibles, vertical EBF
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, vertical EBV
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, horizontal EBH Taille 000
Matériel
Corps en céramique
Quantité
3
Tension nominale
400 V
Type
fusible
Application
  • industriel
  • Utilitaires, solaire, éolien
Pouvoir de coupure nominal AC
120 kA

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.