Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Commercialisation bientôt interrompue

40AET

40AMP THYRISTOR FUSE (10)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
40AET
EAN
5027590480024
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
38 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
48.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Spécifications du produit

Amperage Rating
40 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
76 mm
Mounting dimension
M8
Current type
AC/DC
Watt losses
9 W
Color
None
Construction size
Other
Type
Fuse
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.