Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

5E700UF

Eaton 5E Gen2 UPS USB FR, 700 VA, 360 W, entrée: française, sorties: (3) prises françaises, Tour

Spécifications générales

Nom du produit
Onduleurs Eaton 5E Gen2
Numéro de catalogue
5E700UF
EAN
3553340704208
Longueur du produit
288 mm
Hauteur du produit
148 mm
Largeur du produit
100 mm
Poids du produit
4.33 kg
Conformité
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
Cm
IEC/EN 62040-3
EAC
UKCA
Ukr

Exporter les spécifications du produit