Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

6A-24-06-HT36

Eaton B-Line series horizontal tee, 6" H x 51" W x 24" L, Aluminum, 24" and 6" Tray " Widths, 36" radius

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series horizontal tee
Catalog Number
6A-24-06-HT36
UPC
781011092177
Product Length/Depth
51 in
Product Height
6 in
Product Width
24 in
Product Weight
36.14 lb
Certifications
CSA
UL Classified
CE

Spécifications du produit

Material
Aluminum
Special features
24" & 6" Tray widths
Type
Series 2-5 horizontal reducing tee
Radius
36 in

Exporter les spécifications du produit