Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

749AYEL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 749 spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Copper-free aluminum, Surface mount, Medium optical distribution, Yellow colored lens, 120 Vac, 500W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 749 spot light
Catalog Number
749AYEL
UPC
662276386952
Product Length/Depth
14.5 in
Product Height
18 in
Product Width
11 in
Product Weight
23.8 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
500W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Incandescent
Lens material
Heat resistant glass
Material
Copper-free aluminum
Optical distribution
Medium
Special features
Yellow colored lens
Voltage rating
120 Vac

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.