Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

75EET
Model Code: 75A 690V AC TYPE T FUSE

Eaton Bussmann series high speed British standard fuse, Double barrel, 75A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Class aR, Breaking capacity 200 kA RMS Sym., 50 kA DC at 500 VDC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
75EET
EAN
5027590489140
UPC
051712837248
Product Length/Depth
94 mm
Product Height
36 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
91.6 g
Compliances
RoHS Compliant
CE
Model Code
75A 690V AC TYPE T FUSE

Spécifications du produit

Amperage Rating
75 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Rated voltage DC
500 V
Center-to-center distance of connections
71 mm
Mounting dimension
M8
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Fuse shape
Offset bolted tags
Color
None
Interrupt rating
200 kA RMS Sym, 50 kA at 500 Vdc
Connection
Blade end x blade end
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
EET
Suitable for
EC-600 Trip indicator kit (indicator + clips)
TI700 Fuse indicator
MAI Microswitch/adaptor
MBI Microswitch/adaptor
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.