Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

7.2OBWNA3.15

Eaton Bussmann series VT fuse-link, medium voltage, 3.15 A, AC 7.2 kV, 142 x 25.4 mm, back-up, BS, IEC, no tags, oil tight HS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage oil fuse
Catalog Number
7.2OBWNA3.15
EAN
5027590053648
Product Length/Depth
25.4 mm
Product Height
142 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
214 g
Compliances
BS 2692-1
Certifications
IEC60282-1

Spécifications du produit

Amperage Rating
3.15 A
Interrupt rating
60 kAIC
Voltage rating
7.2 kV
Type
fuse
Application
Auxiliary transformer protection

Exporter les spécifications du produit