UPS Eaton 9E, 3000 VA, 2400 W, entrée : C20, sortie : (6) C13, (1) C19, tour
Nom du produit |
Alimentation sans interruption Eaton 9E
|
Numéro de catalogue |
9E3000I
|
UPC |
786689166588
|
Longueur du produit |
19 cm
|
Hauteur du produit |
33 cm
|
Largeur du produit |
39.9 cm
|
Poids du produit |
24.2 kg
|
Conformité |
Marquage CE
TUV |
Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Fonctionnalités spéciales |
|
Topologie |
Online/Double conversion
|
Forme |
tour
|
Type de construction |
Modèle autoportant
|
Couleur |
noir
|
Puissance en VA |
3 000 VA
|
Puissance |
2400 W
|
Kit de montage rack |
Non
|
Contenu du colis |
|
Bypass interne |
Oui
|
Module de puissance débrochable sous tension |
Non
|
Fonction arrêt automatique |
Oui
|
Fréquence primaire - max |
70 Hz
|
Fréquence primaire - min |
40 Hz
|
Connexion d'entrée |
C20
|
Tension nominale d’entrée |
230V par défaut (220/230/240V)
|
Fréquence nominale |
50 - 60 Hz
|
Plage de fréquence d'entrée |
40-70 Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0,99
|
Prise |
(6) C13, (1) C19
|
Nombre de sorties C13 |
6
|
Nombre de sorties C19 |
1
|
Forme du signal de sortie |
Onde sinusoïdale
|
Tension |
230 V
|
Tension de sortie nominale |
230V par défaut (220/230/240V)
|
Type d’alimentation |
1
|
Type de tension |
AC
|
Graphe d'autonomie |
|
Gestion des batteries |
|
Remplacement de la batterie |
Batteries remplaçables à chaud
|
Puissance de la batterie |
12 V / 9 Ah
|
Type de Batterie |
Étanche, plomb-acide
|
Autonomie prolongée de la batterie |
Oui
|
Autonomie à demi-charge |
13.5 min
|
Communication par bus de terrain |
|
Emplacement carte d’extension |
Un logement pour carte de communication en option
|
Interface Ethernet |
Non
|
Inclut la carte réseau |
Non
|
Compatibilité logicielle |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
|
Interface utilisateur |
Afficheur LCD
|
Type d'interface |
autre
|
Contact libre de potentiel |
Non
|
Altitude |
3000 m
|
Valeur BTU |
En ligne : 737
|
Niveau de bruit |
<37 dB à 1 mètre
|
Humidité relative |
0-95 % sans condensation
|
Plage de température |
0° à 40 °C (32° à 104°F)
|
Tension d’entrée - max |
300 V
|
Tension d’entrée - min |
100 V
|
Tension de sortie - max |
240 V
|
Tension de sortie - min |
220 V
|
Fréquence secondaire - max |
60 Hz
|
Fréquence secondaire - min |
50 Hz
|
Quantité de batteries |
6
|
Efficacité |
91
|
Efficacité (mode éco) |
97,5
|
Plage de la tension d'entrée |
176-300 V (100 V-300 V avec déclassement)
|
Nombre de coffrets de batterie max. |
4
|
Fréquence de sortie |
50/60 Hz
|
Facteur de puissance de sortie |
0,8
|
Plage de tension de sortie |
220/230/240 V +/- 2%
|
Phase (entrée) |
1
|
Phase (sortie) |
1
|
Autonomie à pleine charge |
5 min
|
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max |
3
|
Consommation |
237.4 W
|