Module d’extension batterie (EBM) Eaton 9E, 240 V
Nom du produit |
Module d’extension batterie (EBM) Eaton 9E
|
Numéro de catalogue |
9EEBM240
|
UPC |
743172067746
|
Longueur du produit |
26.24 cm
|
Hauteur du produit |
70.85 cm
|
Largeur du produit |
57.94 cm
|
Poids du produit |
131.94 kg
|
Conformité |
Marquage CE
TUV |
Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Contenu du colis |
|
Type d'accessoires |
Batterie / accumulateur
|
Puissance de la batterie |
12 V / 9 Ah
|
Type de Batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Quantité de batteries |
40
|