Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

9PX11KIBP31
Model Code: Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap

UPS Eaton 9PX 3:1 HotSwap, 11000 VA, 10000 W, entrée : câblée, sorties : (4) C19, câblées, rack/tour, 6U

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 9PX
Numéro de catalogue
9PX11KIBP31
UPC
743172040305
Longueur du produit
70 cm
Hauteur du produit
44 cm
Largeur du produit
26 cm
Poids du produit
88 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Code de modèle
Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap

Battery

Type de Batterie
Scellé, plomb-acide
Graphe d'autonomie
Remplacement de la batterie
Modules de batterie remplaçables à chaud
Quantité de batteries
20
Gestion des batteries
  • Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur)
  • Test de batterie automatique
  • Protection contre les décharges profondes
  • Reconnaissance automatique des modules batteries externes (EBM)
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Autonomie prolongée de la batterie
Oui

Electrical output

Prise
(4) C19, Bornier
Tension
400 V
Puissance
10 kW
Facteur de puissance de sortie
0,9
Plage de tension de sortie
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Tension de sortie nominale
230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max
2
Type d’alimentation
2
Topologie
Online/Double conversion
Puissance en VA
11 kVA

Electrical input

Connexion d'entrée
Câblé/connexion fixe
Tension nominale d’entrée
400 V par défaut (380/400/415 V)
Fréquence nominale
50 - 60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0,99
Plage de la tension d'entrée
305-480 V
Plage de fréquence d'entrée
40-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau
Non
Communication par bus de terrain
  • Port USB (compatible HID)
  • Port Série (RS232)
  • Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance
  • Mini-bornier pour la mise hors tension à distance
  • Contacts secs (4 sorties, relais, DB9)
Interface Ethernet
Non
Interface utilisateur
Afficheur à cristaux liquides graphique multilingue
Contact libre de potentiel
Oui
Emplacement carte d’extension
Un logement pour carte de communication en option
Compatibilité logicielle
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
Type d'interface
autre

Environmental

Altitude
3 000 m
Niveau de bruit
<50 dB à 1 mètre
Plage de température
0° à 40°C
Humidité relative
0-95 % sans condensation

Additional specifications

Type de construction
Modèle autonome
Contenu du colis
  • Module de puissance
  • Module d'extension batterie (EBM)
  • Bypass de maintenance
  • Câble USB
  • Câble série
  • Câble batterie avec câble de communication intégré pour reconnaissance automatique
  • (2) supports pour montage tour
  • Plaque de liaison
  • Consignes de sécurité
  • Guide de démarrage rapide
Phase (sortie)
1
Bypass interne
Oui
Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
Noir/argent
Efficacité à charge maximale
95
Kit de montage rack
Non
Phase (entrée)
3
Module de puissance débrochable sous tension
Oui

Warranty and support

Garantie standard usine
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Plans de services étendus
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-11000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-11000UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-11000UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.