Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

9SX3000IR

UPS Eaton 9SX, 3000 VA, 2700 W, entrée : C20, sorties : (8) C13, (1) C19, rack, 2U

Spécifications générales

Nom du produit
Onduleur Eaton 9SX
Numéro de catalogue
9SX3000IR
UPC
743172091147
Longueur du produit
608 mm
Hauteur du produit
86.5 mm
Largeur du produit
438 mm
Poids du produit
26.5 kg
Conformité
FCC partie 15 Classe B
Certifications 
IEC/EN 62040-1

Additional specifications

Type de construction
Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
Contenu du colis
  • Alimentation sans interruption
  • Câble d'entrée
  • (2) câbles de sortie IEC-IEC
  • Câble USB
  • Câble série
  • (2) supports pour montage rack
  • (2) Kit de montage rack
  • Consignes de sécurité
  • guide de démarrage rapide
Phase (sortie)
1
Bypass interne
Oui
Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
noir
Efficacité à charge maximale
92
Kit de montage rack
Oui
Phase (entrée)
1
Module de puissance débrochable sous tension
Non<

Battery

Type de Batterie
Scellé, acide plomb
Graphe d'autonomie
Remplacement de la batterie
Batteries internes et modules de batteries externes (EBM) remplaçables à chaud
Quantité de batteries
6
Gestion des batteries
  • Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur)
  • test de batterie automatique
  • Protection contre les décharges profondes
  • reconnaissance automatique des modules batteries externes (EBM)
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Autonomie prolongée de la batterie
oui

Communications

Inclut la carte réseau
Non<
Communication par bus de terrain
  • Port USB (conforme HID)
  • Port Série RS-232
  • 1 mini-bornier pour la mise hors tension à distance
  • Bornier pour relais de sortie
  • Contacts secs (2 sorties, une entrée, par optocoupleur, DB9)
Interface Ethernet
Non<
Interface utilisateur
Afficheur à cristaux liquides graphique multilingue
Contact libre de potentiel
Oui
Emplacement carte d’extension
Un logement pour carte de communication en option
Compatibilité logicielle
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
Type d'interface
autre

Electrical input

Connexion d'entrée
C20
Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
Fréquence nominale
50/60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0,99
Longueur du cordon d’entrée
1,8 m
Plage de la tension d'entrée
200 -276 V sans déclassement (jusqu'à 140-276 V avec déclassement)
Plage de fréquence d'entrée
40-70 Hz

Electrical output

Prise
(8) C13, (1) C19
Tension
230V
Puissance
2 700 W
Facteur de puissance de sortie
0,9
Plage de tension de sortie
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Tension de sortie nominale
230V défaut (200/208/220/230/240V)
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max
3
Type d’alimentation
1
Topologie
Online/Double conversion
Puissance en VA
3 000 VA

Environmental

Altitude
3000 m
Niveau de bruit
<45 dB à 1 mètre
Plage de température
0° à 40°C
Humidité relative
0-96 % sans condensation

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.