Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

AFA20

Eaton Crouse-Hinds series AFA conveyor belt alignment switch, 15A, Two normally open, Feraloy iron alloy, 600 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AFA conveyor belt alignment switch
Catalog Number
AFA20
UPC
782274694795
Product Length/Depth
5.68 in
Product Height
11.84 in
Product Width
4.92 in
Product Weight
23.22 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
9
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
15A
Contact arrangement
Two normally open
Material
Feraloy iron alloy
Voltage rating
600 Vac

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.