Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

BVT062YZN

Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp, 1.62" H x 0.86" L x 1.25" W, Yellow zinc chromate, 400 Lbs load cap

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp
Catalog Number
BVT062YZN
UPC
781011580254
Product Length/Depth
0.86 in
Product Height
1.62 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
Not Applicable

Spécifications du produit

Load capacity
400 lbs
Special features
Dampens vibration noise
Type
Vibra-clamp
Material
Yellow zinc chromate

Exporter les spécifications du produit