La photo est représentative
Download
Câble Eaton HotSwap MBP, cordons d’alimentation 10 A FR/DIN
| Nom du produit |
Câble Eaton HotSwap MBP
|
| Numéro de catalogue |
CBLMBP10EU
|
| EAN |
3553340684296
|
| Longueur du produit |
160 mm
|
| Hauteur du produit |
70 mm
|
| Largeur du produit |
260 mm
|
| Poids du produit |
0.8 kg
|
| Conformité |
Contact Fabricant
|
| Code de modèle |
10A FR/DIN power cords for HotSwap MBP
|
| Type |
Jeu de câbles
|
| Type d’accessoire/de pièce de rechange |
Ensemble de câbles
|