Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CEX133-B12-327SN

Eaton Crouse-Hinds series Roughneck CEX cable mounted plug with cable gland, 30A, Eex d gland, Unarmoured, Female, Silver plated copper contacts, #12 AWG, Crimp, Socket, 13.5 - 20.5 inner sheath, 18.0 - 27.5 outer sheath, 12 shell

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Roughneck CEX cable mounted plug with cable gland
Catalog Number
CEX133-B12-327SN
UPC
662276622470
Product Length/Depth
6.57 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
1.5 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
Cable type
Unarmoured
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
NEMA Rating
6P
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Amperage Rating
30A
Contact material
Silver plated copper
Contact type
Socket
Cable hardware
Eex d Gland
Connector gender
Female
Contact size
#12 AWG
Contact termination
Crimp
Inner sheath (min/max)
13.5 - 20.5
Outer sheath (min/max)
18.0 - 27.5
Shell size
12

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.