Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CH22-SPS

Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit, 5A, 250 V..

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
CH22-SPS
UPC
051712685306
Product Length/Depth
25.6 mm
Product Height
9.5 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
10 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1

Spécifications du produit

Amperage Rating
5 A
Voltage rating
250

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.